Snap-fit pluggen beschermen effectief tegen verontreinigingen zoals vuil, stof en vocht, tijdens productie-, opslag- en transportprocessen, voor een variaty van toepassingen. Lichte druk sluit de plug in een interne rib, waardoor het gemakkelijk te installeren en te verwijderen is. De kruis-kop functie maakt verwijdering met een gereedschap mogelijk, dat het onderdeel eruit draait.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTFUPPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Boutdraad | h | H | Boutdraad | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0429 - € 0,0476 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| € 0,0361 - € 0,0562 | Vraag de levertijd aan hier |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0197 - € 0,0307 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| € 0,0381 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0219 - € 0,0341 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| € 0,0816 - € 0,0907 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,1179 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| € 0,0795 - € 0,0884 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| € 0,0381 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| € 0,0667 - € 0,1039 | Vraag de levertijd aan hier |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0303 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0514 - € 0,08 | Vraag de levertijd aan hier |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0243 - € 0,0378 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| € 0,045 - € 0,07 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0373 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| € 0,0373 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan