Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 130,63 |
5 - 9 | € 124,10 |
10 - 19 | € 117,57 |
20 + | € 111,04 |
d1 | M12x1.75 |
---|---|
d2 | 25.4 |
h1 | 9.52 |
l1 | 22.8 |
Maximale klemkracht kN | 17.7 |
s1 | 2.03 |
w1 | 12.7 |
A/F | 8.0 |
Maximale torsie tot Nm | 88.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Gewicht g | 45.0 |
Materiaal | Gehard staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.