Menu Search

Spanexcenterbouten met klemschijf

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Spanexcenterbouten met klemschijf bieden een stevige en nauwkeurige grip waarbij weinig oppervlaktecontact nodig is. Deze klem heeft kartels die ervoor zorgen dat de klem met weinig contact het werkstuk vast kunnen grijpen, voor het nauwkeurig en stevig klemmen van werkstukken met oneffen oppervlakken.

Het is zeer handig voor het stevig vasthouden van delicate of breekbare materialen zonder schade of vervorming te veroorzaken. Het werkstuk dient zich aan de rechterkant van de klem te bevinden. Wordt gebruikt in industriën zoals de bouw, montage- en lastoepassingen.

  • Het biedt een stevige en nauwkeurige grip waarbij weinig oppervlaktecontact nodig is.
  • Handig voor het stevig vasthouden van delicate of breekbare materialen zonder schade.
  • Wordt gebruikt in industriën zoals de bouw, montage- en lastoepassingen.
Materiaal: Gehard staal Serie: SR12120

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l1 w1 d1 h1 Maximale klemkracht kN s1 d2 Bestellen
€ 126,6763 - € 149,0322 Vraag de levertijd aan hier
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
€ 116,4323 - € 136,9738 Vraag de levertijd aan hier
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
€ 78,2329 - € 92,043 Vraag de levertijd aan hier
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Spanexcenterbout met klemschijf M10x1.5 6.35 19.0 Gehard staal

20267049

Prijsbereik
€ 149,0322 - € 126,6763

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Maximale klemkracht kN
    8.8
Spanexcenterbout met klemschijf M12x1.75 9.52 22.8 Gehard staal

20267056

Prijsbereik
€ 136,9738 - € 116,4323

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Maximale klemkracht kN
    17.7
Spanexcenterbout met klemschijf M10x1.5 6.35 19.0 Gehard staal

20267063

Prijsbereik
€ 92,043 - € 78,2329

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Maximale klemkracht kN
    8.8