Menu Search

Moerkap M6 25.0 mm PP Groen

Deze speeltoestel afdekvoet wordt gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes te verbergen en is ideaal voor gebruik op buitentoepassingen zoals kinderspeeltoestellen. Gemaakt van polypropyleen (PP) in een variëteit aan levendige kleuren, die kunnen worden gemengd en afgestemd met de onderdelen van de afdekkap (apart verkocht).
Artikelnummer:

036001100811

17735 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1542
500 - 999 € 0,1354
1000 + € 0,0972
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 38,55

250 x € 0,1542

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M6
Componenttype Grondplaat
Materiaal PP
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op