Menu Search

Moerkap M6 6.3 mm 25.0 mm PP Zwart

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036001211411

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,128
500 - 999 € 0,1126
1000 + € 0,0807
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 32,00

250 x € 0,128

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M6
Componenttype Kap
Materiaal PP
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op