Menu Search

Moerkap M8 8.3 mm 32.0 mm PP Groen

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from green Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036003200811

24160 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1443
500 - 999 € 0,1351
1000 + € 0,104
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 36,08

250 x € 0,1443

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M8
Componenttype Kap
Materiaal PP
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op