Menu Search

Moerkap M10 38.0 mm PP Blauw

This secure cover cap base is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036005108711

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2822
500 - 999 € 0,2007
1000 + € 0,1542
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 28,22

100 x € 0,2822

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M10
Componenttype Grondplaat
Materiaal PP
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op