Menu Search

Moerkap M10 38.0 mm PP Wit

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from white Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036005111311

1256 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2822
500 - 999 € 0,2007
1000 + € 0,1542
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 28,22

100 x € 0,2822

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M10
Componenttype Grondplaat
Materiaal PP
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op