Menu Search

Moerkap M10 38.0 mm PP Zwart

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from black Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036005211411

2701 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,208
500 - 999 € 0,1469
1000 + € 0,1136
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,80

100 x € 0,208

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M10
Componenttype Kap
Materiaal PP
Kleur Zwart
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op