Menu Search

Moerkap M10 10.3 mm 38.0 mm PP Rood

Deze Speeltoestel afdekkap wordt gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes te verbergen en is ideaal voor gebruik op buitentoepassingen zoals kinderspeeltoestellen. Gemaakt van polypropyleen (PP) in een variëteit aan levendige kleuren, die kunnen worden gemengd en afgestemd met de onderdelen van de voet (apart verkocht).
Artikelnummer:

036005212411

908 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,208
500 - 999 € 0,1469
1000 + € 0,1136
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,80

100 x € 0,208

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M10
Componenttype Kap
Materiaal PP
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op