Menu Search

Moerkap M12 43.0 mm PP Blauw

This secure cover cap is used to neatly conceal fastening components and is ideal for use on outdoor equipment or children's playgrounds. Made from Blue Polypropylene (PP) and to be used in conjunction with the matched cover (sold separately).
Artikelnummer:

036007208711

54 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2531
500 - 999 € 0,1804
1000 + € 0,1386
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 25,31

100 x € 0,2531

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M12
Componenttype Kap
Materiaal PP
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op