Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | d2 | Kleur | H | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1136 - € 0,208 | 2482 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Groen
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1261 - € 0,2298 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Rood
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
€ 0,1136 - € 0,208 | 2002 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1136 - € 0,208 | 2123 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wit
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1542 - € 0,2822 | 60 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Blauw
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1542 - € 0,2822 | 2538 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Geel
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1252 - € 0,1731 | 20341 Op voorraad |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Groen
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1252 - € 0,1731 | 578 Op voorraad |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Blauw
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1261 - € 0,2298 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Wit
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
€ 0,104 - € 0,1443 | 3113 Op voorraad |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
€ 0,0807 - € 0,128 | 14181 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Groen
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1136 - € 0,208 | 808 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Rood
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
€ 0,2124 - € 0,387 | 400 Op voorraad |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Groen
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
€ 0,2342 - € 0,4292 | 300 Op voorraad |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Geel
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0807 - € 0,128 | 265 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Rood
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1261 - € 0,2298 | 4919 Op voorraad |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Zwart
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0972 - € 0,1542 | 1122 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0972 - € 0,1542 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
€ 0,1386 - € 0,2531 | 54 Op voorraad |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Blauw
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
€ 0,0807 - € 0,128 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.