Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d2 Kleur H Type Bestellen
€ 0,1542 - € 0,2822 687 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.3 mm
Groen
17.0 mm
2
€ 0,1542 - € 0,2822 2325 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.3 mm
Rood
17.0 mm
2
€ 0,2124 - € 0,387 2794 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
Blauw
20.5 mm
2
€ 0,1261 - € 0,2298 12499 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
Groen
20.5 mm
1
€ 0,1261 - € 0,2298 Vraag de levertijd aan hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
Geel
20.5 mm
1
€ 0,1136 - € 0,208 2002 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
Geel
17.0 mm
1
€ 0,1542 - € 0,2822 60 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.3 mm
Blauw
17.0 mm
2
€ 0,1542 - € 0,2822 2538 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.3 mm
Geel
17.0 mm
2
€ 0,1789 - € 0,3244 269 Op voorraad
M10
38.3 mm
10.2 mm
Zwart
21.0 mm
2
€ 0,2808 - € 0,5136 8100 Op voorraad
44.0 mm
12.4 mm
Zwart
25.5 mm
2
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057353

Prijsbereik
€ 0,2822 - € 0,1542

Voorraadniveaus
687 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Speeltoestel afdekdoppen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Rood

10057391

Prijsbereik
€ 0,2822 - € 0,1542

Voorraadniveaus
2325 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Blauw

10057483

Prijsbereik
€ 0,387 - € 0,2124

Voorraadniveaus
2794 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Boutdraad
    M12
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Groen

10057537

Prijsbereik
€ 0,2298 - € 0,1261

Voorraadniveaus
12499 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Boutdraad
    M12
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Geel

10057582

Prijsbereik
€ 0,2298 - € 0,1261

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    16.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • Boutdraad
    M12
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Geel

10057469

Prijsbereik
€ 0,208 - € 0,1136

Voorraadniveaus
2002 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    10.2 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057360

Prijsbereik
€ 0,2822 - € 0,1542

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Geel

10057407

Prijsbereik
€ 0,2822 - € 0,1542

Voorraadniveaus
2538 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    10.3 mm
  • H1
    14.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Speeltoestel afdekdoppen 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Zwart

10117484

Prijsbereik
€ 0,3244 - € 0,1789

Voorraadniveaus
269 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    10.2 mm
  • H1
    18.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • H
    21.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Speeltoestel afdekdoppen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Zwart

10117491

Prijsbereik
€ 0,5136 - € 0,2808

Voorraadniveaus
8100 Op voorraad
Kenmerken
  • d2
    12.4 mm
  • H1
    22.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • H
    25.5 mm
  • Type
    2