Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 33,02 |
10 - 19 | € 29,72 |
20 - 49 | € 28,07 |
50 + | € 26,42 |
Omvat | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Gewicht g | 51.0 |
l2 | 40.0 |
w3 | 10.9 |
Slag s1 | 2.9 |
Slag s2 | 1.5 |
Slag s3 | 1.4 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.