Menu Search

Spiraal-excenter bout 16.0 M12x1.75 8.0 Staal

Deze spiraalvormige nokklem met bedienbare handgreep en klemplaat wordt gebruikt om werkstukken tijdens het machinaal bewerken en lassen op hun plaats vast te zetten. Het heeft een robuust en doeltreffend klemmechanisme met het extra gemak van een handgreep voor een comfortabel gebruik. Gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20266332

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 42,58
10 - 19 € 38,32
20 - 49 € 36,19
50 + € 34,06
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 42,58

1 x € 42,58

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat With Clamping Plate
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
h2 9.0
h3 13.0
h4 2.2
h5 +0.1|-0.1 12.0
l1 18.0
Gewicht g 54.0
l2 40.0
w1 16.0
w2 20.0
w3 10.9
Slag s1 2.9
Slag s2 1.5
Slag s3 1.4

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op