Menu Search

Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10327029

Oud artikelnummer:

056060069903

12436 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,0802
50 - 999 € 2,3189
1000 + € 1,3028
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 50,80

10 x € 5,0802

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 60.0 mm
h 24.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op