1504653
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 10,3762 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdikte | 12.0 mm |
---|---|
Kopdikte | 0.472 in |
Schachtdiameter | 10.0 mm |
Schachtdiameter | 0.394 in |
Lengte tot middelpunt van het gat | 100.0 mm |
Lengte tot middelpunt van het gat | 3.937 in |
Buitendiameter | 20.0 mm |
Buitendiameter | 0.787 in |
Binnendiameter | 10.0 mm |
Binnendiameter | 0.394 in |
Draadlengte | 40.0 mm |
Draadlengte | 1.575 in |
Draadmaat | M10 |
Materiaal | Staal |
Koptype | Kop met ooggat |
Draadtype | Met schroefdraad |
Type | Zwenkbouten |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan