1504667
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 21,1411 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kopdikte | 17.0 mm |
---|---|
Kopdikte | 0.669 in |
Schachtdiameter | 16.0 mm |
Schachtdiameter | 0.63 in |
Lengte tot middelpunt van het gat | 130.0 mm |
Lengte tot middelpunt van het gat | 5.118 in |
Buitendiameter | 32.0 mm |
Buitendiameter | 1.26 in |
Binnendiameter | 16.0 mm |
Binnendiameter | 0.63 in |
Draadlengte | 50.0 mm |
Draadlengte | 1.969 in |
Draadmaat | M16 |
Materiaal | Staal |
Koptype | Kop met ooggat |
Draadtype | Met schroefdraad |
Type | Zwenkbouten |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan