Menu Search

Standaard kraalkabelbinders

Op voorraad

Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.

Serie: SR1818

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
57 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Totale lengte Bestellen
€ 0,1513 - € 0,2211 4000 Op voorraad
UL94 V-2
323.9 mm
€ 0,0622 - € 0,0661 2054 Op voorraad
UL94 V-2
152.4 mm
€ 0,2095 - € 0,2095 14436 Op voorraad
UL94 V-2
273.1 mm
€ 0,256 - € 0,256 13042 Op voorraad
UL94 V-2
323.9 mm
€ 0,0411 - € 0,0603 2938 Op voorraad
UL94 V-2
63.5 mm
€ 0,0772 - € 0,0772 6473 Op voorraad
UL94 V-2
101.6 mm
€ 0,0955 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
UL94 HB
101.6 mm
€ 0,0955 - € 0,0955 Vraag de levertijd aan hier
UL94 HB
127.0 mm
€ 0,1072 - € 0,1072 5991 Op voorraad
UL94 HB
152.4 mm
€ 0,2429 - € 0,2429 Vraag de levertijd aan hier
UL94 HB
222.3 mm
€ 0,1078 - € 0,1197 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
180.0 mm
€ 0,0427 - € 0,0471 996 Op voorraad
UL94 V-2
120.0 mm
€ 0,1847 - € 0,2066 5398 Op voorraad
UL94 V-2
226.0 mm
€ 0,0324 - € 0,058 16778 Op voorraad
UL94 V-2
150.0 mm
€ 0,1123 - € 0,1847 5001 Op voorraad
UL94 HB
273.1 mm
€ 0,0526 - € 0,0572 4000 Op voorraad
UL94 V-2
101.6 mm
€ 0,1232 - € 0,1284 248 Op voorraad
UL94 V-2
222.3 mm
€ 0,2575 - € 0,2575 43000 Op voorraad
UL94 HB
273.1 mm
€ 0,3011 - € 0,3011 1973 Op voorraad
UL94 HB
323.9 mm
€ 0,0734 - € 0,0734 2226 Op voorraad
UL94 HB
63.5 mm
  • van 3
Kraal-kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PA Zwart

10150009

Prijsbereik
€ 0,2211 - € 0,1513

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    92.1 mm
  • Totale lengte
    323.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PA Zwart

10150238

Prijsbereik
€ 0,0661 - € 0,0622

Voorraadniveaus
2054 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    44.5 mm
  • Totale lengte
    152.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PA Naturel

10149959

Prijsbereik
€ 0,2095 - € 0,2095

Voorraadniveaus
14436 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    85.7 mm
  • Totale lengte
    273.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PA Naturel

10150016

Prijsbereik
€ 0,256 - € 0,256

Voorraadniveaus
13042 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    92.1 mm
  • Totale lengte
    323.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PA Naturel

10150078

Prijsbereik
€ 0,0603 - € 0,0411

Voorraadniveaus
2938 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    14.3 mm
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Naturel

10150122

Prijsbereik
€ 0,0772 - € 0,0772

Voorraadniveaus
6473 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.4 mm
  • Totale lengte
    101.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Geel

10150160

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.4 mm
  • Totale lengte
    101.6 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
Kraal-kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PP Geel

10150221

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,0955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    31.8 mm
  • Totale lengte
    127.0 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
Kraal-kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Geel

10150283

Prijsbereik
€ 0,1072 - € 0,1072

Voorraadniveaus
5991 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    44.5 mm
  • Totale lengte
    152.4 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
Kraal-kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PP Geel

10150337

Prijsbereik
€ 0,2429 - € 0,2429

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Geel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.3 mm
  • Totale lengte
    222.3 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
Kraal-kabelbinder 180.0 mm 49.0 mm PA Naturel

10378380

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,1078

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    49.0 mm
  • Totale lengte
    180.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 120.0 mm 30.0 mm PA Zwart

10378427

Prijsbereik
€ 0,0471 - € 0,0427

Voorraadniveaus
996 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Vierkant
  • Maximale kabelbundeldiameter
    30.0 mm
  • Totale lengte
    120.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 226.0 mm 63.0 mm PA Zwart

10378465

Prijsbereik
€ 0,2066 - € 0,1847

Voorraadniveaus
5398 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    63.0 mm
  • Totale lengte
    226.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 150.0 mm 35.6 mm PA Naturel

10159859

Prijsbereik
€ 0,058 - € 0,0324

Voorraadniveaus
16778 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.6 mm
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Kraal-kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PA Zwart

10149942

Prijsbereik
€ 0,1847 - € 0,1123

Voorraadniveaus
5001 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    85.7 mm
  • Totale lengte
    273.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Zwart

10150115

Prijsbereik
€ 0,0572 - € 0,0526

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    25.4 mm
  • Totale lengte
    101.6 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PA Zwart

10150290

Prijsbereik
€ 0,1284 - € 0,1232

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.3 mm
  • Totale lengte
    222.3 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Kraal-kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Rood

10149980

Prijsbereik
€ 0,2575 - € 0,2575

Voorraadniveaus
43000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Rood
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    85.7 mm
  • Totale lengte
    273.1 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
Kraal-kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Rood

10150047

Prijsbereik
€ 0,3011 - € 0,3011

Voorraadniveaus
1973 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Rood
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    92.1 mm
  • Totale lengte
    323.9 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen
Kraal-kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Rood

10150092

Prijsbereik
€ 0,0734 - € 0,0734

Voorraadniveaus
2226 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Rood
  • Kopvorm
    Druppelvorm
  • Maximale kabelbundeldiameter
    14.3 mm
  • Totale lengte
    63.5 mm
  • Massief materiaal
    Polypropyleen