Menu Search

Kraal-kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PA Naturel

Deze gerolde kabelbinder kunt u zo vaak openen en sluiten als nodig is voor probleemoplossing en reparaties. Het kraalontwerp voorkomt uitglijden door trekkrachten.
Artikelnummer:

BT-12-01-NT

5042 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,256
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 256,00

1000 x € 0,256

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Kopvorm Druppelvorm
Maximale kabelbundeldiameter 92.1 mm
Totale lengte 323.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op