Menu Search

Kraal-kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PA Zwart

Deze gerolde kabelbinder kunt u zo vaak openen en sluiten als nodig is voor probleemoplossing en reparaties. Het kraalontwerp voorkomt uitglijden door trekkrachten.
Essentra artikelnummer:

10150061

Fabrikant artikelnummer:

BT-2-01-BK

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0906
5000 - 9999 € 0,0824
10000 - 24999 € 0,0749
25000 + € 0,0681
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 90,60

1000 x € 0,0906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Kopvorm Ovaal
Maximale kabelbundeldiameter 14.3 mm
Totale lengte 63.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op