Menu Search

Kraal-kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PA Zwart

Deze gerolde kabelbinder kunt u zo vaak openen en sluiten als nodig is voor probleemoplossing en reparaties. Het kraalontwerp voorkomt uitglijden door trekkrachten.
Essentra artikelnummer:

10150115

Fabrikant artikelnummer:

BT-4-01-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0572
5000 - 9999 € 0,056
10000 - 24999 € 0,0549
25000 - 49999 € 0,0537
50000 + € 0,0526
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 57,20

1000 x € 0,0572

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Kopvorm Druppelvorm
Maximale kabelbundeldiameter 25.4 mm
Totale lengte 101.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op