Menu Search

Kraal-kabelbinder 164.0 mm 36.0 mm PE Naturel

This beaded hanking tie can be easily released and reused. Perfect for keeping bundles together during transit or in temporary applications.
Essentra artikelnummer:

10010747

Fabrikant artikelnummer:

HTE-164-PE3L/1H

2365 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1388
5000 - 9999 € 0,1091
10000 - 24999 € 0,0954
25000 + € 0,0842
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 138,80

1000 x € 0,1388

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Kopvorm Rechthoekig
Maximale kabelbundeldiameter 36.0 mm
Totale lengte 164.0 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op