Menu Search

Kraal-kabelbinder 150.0 mm 35.6 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. The cable is beaded and has a locking head. It has maximum bundle diameter of 35.6 mm
Artikelnummer:

LBT-18-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,058
5000 - 9999 € 0,0458
10000 - 24999 € 0,0401
25000 - 49999 € 0,0352
50000 + € 0,0324
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 58,00

1000 x € 0,058

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Maximale kabelbundeldiameter 35.6 mm
Totale lengte 150.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op