Stelschroeven kunnen worden aan- en losgedraaid met een inbussleutel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,4041 - € 15,6554 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 7,6385 - € 8,2787 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 8,1623 - € 8,8898 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 8,7006 - € 9,4572 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 9,3263 - € 10,1411 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 9,8064 - € 10,6503 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 10,2283 - € 11,1159 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 14,1713 - € 15,408 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 14,5932 - € 15,859 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0355 - € 0,0355 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0361 - € 0,0361 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0362 - € 0,0362 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0367 - € 0,0367 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0376 - € 0,0376 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,042 - € 0,042 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0346 - € 0,0346 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0639 - € 0,0639 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0859 - € 0,0859 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.