Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1392 - € 0,2196 | 366 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2501 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1507 - € 0,209 | 1236 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | 5825 Op voorraad |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,4332 - € 0,5782 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,421 - € 0,5629 | 115 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1937 - € 0,2685 | 506 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,3051 | 2969 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1418 - € 0,1952 | 8750 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,2029 | 13075 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,2654 | 2750 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,392 - € 0,5202 | 1788 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2593 | 7116 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3508 - € 0,4668 | 2958 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0771 - € 0,0771 | 2000 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0607 - € 0,0808 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8368 - € 0,8368 | 1750 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2399 - € 0,2399 | 5990 Op voorraad |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0743 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0527 - € 0,0527 | 1000 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan