Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
€ 0,1165 - € 0,1165 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0845 - € 0,106 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0502 - € 0,0502 | 13600 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0909 - € 0,0986 | 816 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10000 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
€ 0,0736 - € 0,0736 | 30000 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0548 - € 0,0548 | 13600 Op voorraad |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0614 - € 0,0903 | 6300 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1836 - € 0,1949 | 6800 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
18000 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
1728 Op voorraad |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
180 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
135000 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
15000 Op voorraad |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
125700 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.