Menu Search

Stelschroeven - kunststof met gleuf

Op voorraad

Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.

Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.

  • Corrosievrij en bestand tegen de meeste chemische stoffen.
  • Voldoen aan de norm DIN 551
  • Voldoet aan de maattolerantie van NFE 25-125, DIN 912
  • Vlambestendigheid: UL94 V2.


Serie: SR1957

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
69952 Op voorraad
M5
8.0 mm
2250 Op voorraad
M4
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4
30.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4
10.0 mm
18000 Op voorraad
M4
25.0 mm
9750 Op voorraad
M4
20.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M5
30.0 mm
5016 Op voorraad
M6
10.0 mm
22500 Op voorraad
M8
16.0 mm
1500 Op voorraad
M10
20.0 mm
126300 Op voorraad
M4
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M5
25.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4
40.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M6
5.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4
4.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
NPT 1/2-14
25.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M6
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M5
12.0 mm
  • van 4
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 8.0 mm PA

10310755


Voorraadniveaus
69952 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 12.0 mm PA

10297193


Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 30.0 mm PA

10297230


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 8.0 mm PA

10297179


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 10.0 mm PA

10297186


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 25.0 mm PA

10297223


Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 20.0 mm PA

10297216


Voorraadniveaus
9750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 30.0 mm PA

10297766


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 10.0 mm PA

10298459


Voorraadniveaus
5016 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 16.0 mm PA

10298909


Voorraadniveaus
22500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M10 20.0 mm PA

10299265


Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 6.0 mm PA

10297162


Voorraadniveaus
126300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 16.0 mm PA

10297209


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 25.0 mm PA

10297759


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 40.0 mm PA

10398401


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 5.0 mm PA

10399705


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 4.0 mm PA

10398395


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    4.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    NPT 1/2-14
  • Schroeftype
    Stelschroef
  • Aandrijvingstype
    Aandrijving met gleuf
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 12.0 mm PA

10399712


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M5 12.0 mm PA

10398999


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef