Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 25.0 mm M8 40.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 25,0 mm | 0,984 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Artikelnummer:

466123

6055 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 + € 0,7925
Standaard verpakking: 350

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 277,38

350 x € 0,7925

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 25.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Materiaal PP
Basistype Kunststof, stug
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Bevestigingstype Plastic draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op