Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Aantal lobben | Draadmaat | Kleur | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| € 19,3603 - € 24,3029 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Naturel
|
Aluminium
|
||
| € 25,481 - € 31,867 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Naturel
|
Aluminium
|
||
| € 39,6664 - € 51,657 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M10
|
Zilver
|
RVS
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Zilver
|
Aluminium
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M12
|
Zilver
|
Aluminium
|
|||
| € 18,8874 - € 23,7098 | 4 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Naturel
|
Aluminium
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Zilver
|
Aluminium
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Zilver
|
Aluminium
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Zilver
|
Aluminium
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Grijs
|
RVS
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Zilver
|
Aluminium
|
|||
| € 23,204 - € 30,2592 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M6
|
Naturel
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan