Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
60 - 599 | € 0,3744 |
600 + | € 0,2958 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 53.4 mm |
---|---|
D | 2.102 in |
Minimale binnendiameter | 43.7 mm |
Minimale binnendiameter | 1.72 in |
Maximale binnendiameter | 47.0 mm |
Maximale binnendiameter | 1.85 in |
d1 | 45.2 mm |
d1 | 1.78 in |
d2 | 49.0 mm |
d2 | 1.929 in |
h | 24.5 mm |
h | 0.965 in |
Kleur | Rood |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan