Menu Search

Tapse kap en plug 63.3 mm 69.8 mm Rood LDPE

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

10292

2713 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 799 € 0,6416
800 - 1999 € 0,5761
2000 - 3999 € 0,5136
4000 + € 0,451
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 256,64

400 x € 0,6416

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 73.0 mm
d1 63.3 mm
d2 69.8 mm
d3 61.5 mm
d4 67.8 mm
h 25.4 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op