Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 1,67 |
1000 + | € 1,571 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 158.8 mm |
---|---|
D | 6.252 in |
Minimale binnendiameter | 140.7 mm |
Minimale binnendiameter | 5.539 in |
Maximale binnendiameter | 147.1 mm |
Maximale binnendiameter | 5.791 in |
d1 | 143.3 mm |
d1 | 5.642 in |
d2 | 149.2 mm |
d2 | 5.874 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan