10070963
10438
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 4999 | € 0,0906 |
| 5000 - 9999 | € 0,0762 |
| 10000 - 24999 | € 0,0687 |
| 25000 - 49999 | € 0,061 |
| 50000 + | € 0,0535 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.748 in |
|---|---|
| D | 19.0 mm |
| d1 | 13.6 mm |
| d1 | 0.535 in |
| d2 | 0.602 in |
| d2 | 15.3 mm |
| d3 | 12.1 mm |
| d3 | 0.476 in |
| d4 | 13.7 mm |
| d4 | 0.539 in |
| h | 0.441 in |
| h | 11.2 mm |
| Kleur | Rood |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 2 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan