Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard LDPE - PIR 45.9 mm 46.3 mm Rood

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10070970

Oud artikelnummer:

10439

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,4453
1500 - 2999 € 0,3051
3000 - 7499 € 0,2729
7500 + € 0,2435
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 66,80

150 x € 0,4453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.8 mm
d1 45.9 mm
d2 46.3 mm
d3 44.3 mm
d4 45.0 mm
h 9.5 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op