Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 93.5 mm 100.3 mm Rood 2

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10071793

Fabrikant artikelnummer:

10697

291 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 799 € 1,1232
800 - 1999 € 1,0112
2000 + € 0,8991
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 449,28

400 x € 1,1232

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 107.5 mm
d1 93.5 mm
d2 100.3 mm
d3 97.8 mm
d4 89.9 mm
h 26.5 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op