10072226
10812
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 800 + | € 0,2944 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.961 in |
|---|---|
| D | 49.8 mm |
| d1 | 1.736 in |
| d1 | 44.1 mm |
| d2 | 46.7 mm |
| d2 | 1.839 in |
| d3 | 1.685 in |
| d3 | 42.8 mm |
| d4 | 1.799 in |
| d4 | 45.7 mm |
| h | 0.724 in |
| h | 18.4 mm |
| Kleur | Rood |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 2 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan