10072295
10820
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,392 |
| 1000 - 2499 | € 0,3524 |
| 2500 - 4999 | € 0,3127 |
| 5000 + | € 0,2746 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.248 in |
|---|---|
| D | 57.1 mm |
| d1 | 48.0 mm |
| d1 | 1.89 in |
| d2 | 52.7 mm |
| d2 | 2.075 in |
| d3 | 46.3 mm |
| d3 | 1.823 in |
| d4 | 50.7 mm |
| d4 | 1.996 in |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Kleur | Rood |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 2 |
| Goederencode | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan