Menu Search

Tapse kap en plug 17.1 mm 19.4 mm Rood LDPE

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

110197

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
650 - 6499 € 0,1656
6500 - 12999 € 0,0887
13000 - 32499 € 0,0797
32500 + € 0,071
Standaard verpakking: 6500

Bestel in veelvoud van 650

Totale prijs:

€ 107,64

650 x € 0,1656

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 22.0 mm
d1 17.1 mm
d2 19.4 mm
d3 15.5 mm
d4 17.8 mm
h 13.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op