Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 25.2 mm 29.2 mm Rood 1

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10073568

Fabrikant artikelnummer:

110201

12631 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,2655
1500 + € 0,1862
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 39,83

150 x € 0,2655

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 33.0 mm
d1 25.2 mm
d2 29.2 mm
d3 27.7 mm
d4 23.7 mm
h 19.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op