Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
30 - 299 | € 2,452 |
300 + | € 1,3205 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 109.0 mm |
---|---|
D | 4.291 in |
Minimale binnendiameter | 98.0 mm |
Minimale binnendiameter | 3.858 in |
Maximale binnendiameter | 103.0 mm |
Maximale binnendiameter | 4.055 in |
d1 | 101.0 mm |
d1 | 3.976 in |
d2 | 107.0 mm |
d2 | 4.213 in |
h | 28.6 mm |
h | 1.126 in |
Kleur | Rood |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan