Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard LDPE - PIR 47.5 mm 50.3 mm Rood

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10077917

Oud artikelnummer:

11131

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,4517
500 + € 0,3753
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 22,59

50 x € 0,4517

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 54.0 mm
d1 47.5 mm
d2 50.3 mm
d3 45.2 mm
d4 49.0 mm
h 25.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op