Menu Search

Tapse kap en plug 33.3 mm 34.4 mm Rood LDPE

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

11167

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2786
2500 - 4999 € 0,1687
5000 - 12499 € 0,1527
12500 + € 0,1353
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 69,65

250 x € 0,2786

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 38.1 mm
d1 33.3 mm
d2 34.4 mm
d3 31.4 mm
d4 32.8 mm
h 9.5 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op