Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard LDPE - PIR 42.5 mm 44.8 mm Rood

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra artikelnummer:

10080740

Oud artikelnummer:

11172

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 1999 € 0,27
2000 - 4999 € 0,244
5000 - 9999 € 0,2181
10000 + € 0,1906
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 270,00

1000 x € 0,27

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 50.7 mm
d1 42.5 mm
d2 44.8 mm
d3 40.7 mm
d4 43.0 mm
h 12.6 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op