Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 10.6 mm 12.2 mm Rood 1

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10084762

Fabrikant artikelnummer:

12420

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0641
10000 - 19999 € 0,0496
20000 - 49999 € 0,0445
50000 + € 0,0397
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 64,10

1000 x € 0,0641

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 15.6 mm
d1 10.6 mm
d2 12.2 mm
d3 10.0 mm
d4 8.6 mm
h 9.8 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op