Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Standaard LDPE - PIR 15.5 mm 17.1 mm Rood

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10084793

Oud artikelnummer:

12423

10000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1275
5000 - 9999 € 0,0851
10000 - 24999 € 0,0764
25000 + € 0,0678
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 63,75

500 x € 0,1275

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 20.6 mm
d1 15.5 mm
d2 17.1 mm
d3 13.4 mm
d4 15.0 mm
h 8.5 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 98%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op