Menu Search

Tapse kap en plug 54.0 mm 58.4 mm Rood LDPE

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

12431

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 0,8127
400 + € 0,4816
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 32,51

40 x € 0,8127

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 62.4 mm
d1 54.0 mm
d2 58.4 mm
d3 50.8 mm
d4 55.0 mm
h 24.5 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op