Menu Search

Tapse kap en plug 111.5 mm 117.6 mm Rood LDPE

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

12574

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,0859
250 - 499 € 1,6877
500 - 1249 € 1,5277
1250 + € 1,3531
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 77,15

25 x € 3,0859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op