Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
15 - 149 | € 3,3288 |
150 + | € 1,8116 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 139.5 mm |
---|---|
D | 5.492 in |
Minimale binnendiameter | 124.0 mm |
Minimale binnendiameter | 4.882 in |
Maximale binnendiameter | 132.0 mm |
Maximale binnendiameter | 5.197 in |
d1 | 129.0 mm |
d1 | 5.079 in |
d2 | 135.1 mm |
d2 | 5.319 in |
h | 36.5 mm |
h | 1.437 in |
Kleur | Rood |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan