Menu Search

Tapse kap en plug 274.1 mm 281.9 mm Blauw LDPE

Blauwe taps toelopende dop en plug van LDPE zijn ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

130

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 + € 8,1623
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 326,49

40 x € 8,1623

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 294.6 mm
d1 274.1 mm
d2 281.9 mm
d3 268.0 mm
d4 277.1 mm
h 45.2 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op